‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 快速排氣閥 > MVQE 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

快速排氣閥
MVQE
優良的排氣特性,可將氣體快速排出,促使氣缸在排氣時提高活塞的移動速度。

詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑尺寸   Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  使用壓力範圍   0.1~1 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  有效斷面積   19 mm2~187mm2
  重量   40 g~695g