|
|
|
 |
| 作動方式 |
複動型 |
| 氣缸內徑(mm) |
16, 25, 32, 40 |
| 配管口徑尺寸 |
M5, G1/8, G1/4 |
| 配管口數 |
3 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.1~0.78 MPa |
| 周圍溫度 |
-10℃ ~ +80℃(不凍結) |
| 給油潤滑 |
給油或不需給油均可 |
| 緩衝裝置 |
端點可調緩衝 |
| 行程範圍 (※1) |
φ16:100~3300 mm
φ25~40:100~3600 mm |
| 傳感器 |
RCAL |
| 傳感器固定座 |
HPL |
| 備註 |
※1: 行程單位增減最小1mm。
※2: 由於缸管非完全密閉,因此氣缸允許一定之洩漏量。
所有氣缸於出貨前,皆已通過氣密測試標準。 |
|
|
| |
|
|