|
|
|
 |
| 組件 |
MAFR302, MAL302 |
| 配管口徑代號 |
8A, 10A, 15A |
| 配管口徑尺寸 |
1/4, 3/8, 1/2 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.05~1 MPa |
| 設定壓力範圍 |
0.05~0.85 MPa |
| 耐壓力 |
1.5 MPa |
| 周圍溫度 |
-5~+60℃ (不凍結) |
| 過濾精度 |
標準:5μm, 選用:40μm |
| 油杯貯油容量 |
65c.c |
| 油滴下最小空氣流量 |
8A: 50 l/min,
10A,15A: 60 l/min |
| 建議潤滑用油 |
輪機油 ISO-VG32 |
| 附屬配件 |
壓力錶 (PG-20),T型支架 |
| 重量 |
845 g |
| 備註 |
※1. 壓力低於 0.05 MPa,可自動排水。
※2. 選用自動排水閥 (FMRF300),使用壓力範圍 0.15~1 MPa。 |
|
|
| |
|
|