| 
                                            
                                              
                                                |  | 
                                                    
                                                      |  |  
                                                      |  |  
                                                      | 
                                                        
                                                          |  |  
                                                          | 
                                               															  
                                                                | 作動方式 | 複動型 |  
                                                                | 氣缸內徑(mm) | 15,20,25,32,40 |  
                                                                | 配管口徑尺寸 | M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4 |  
                                                                | 使用流體 | 空氣 |  
                                                                | 使用壓力範圍 | 0.18~0.7 MPa |  
                                                                | 耐壓力 | 1 MPa |  
                                                                | 周圍溫度 | -5℃ ~ +60℃ (不凍結) |  
                                                                | 給油潤滑 | 不需給油 |  
                                                                | 使用速度範圍 | 標準潤滑油:100~500 mm/sec 低速油:50~100 mm/sec
 |  
                                                                | 磁石保持力 | 137~922 N |  
                                                                | 備註 | ※1. 進氣孔請加裝排氣型速度控制閥,以控制作動速度,延長 產品壽命。
 ※2. 使用速度範圍限制㆘,每分鐘作動行程不得超過2m長度。
 |  |  |  
                                                      |  |  |  |