‧您現在的位置 > 產品資訊 > 機械手 > 超薄四爪機械手 > MCHGF 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

超薄四爪機械手
MCHGF
本體寬度: φ50,64,80,100,125(mm),採四爪同動之設計,可夾取方型及圓型之工件。超薄之本體設計,更能節省安裝空間,且夾持力比一般廠牌更強。本體經特殊超硬處理,耐磨耗,非一般陽極處理所能比擬。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  作動方式   複動型
  本體寬度 (mm)   50,64,80,100,125
  開閉行程(mm)   8,12,16,20,26
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.8 MPa
  作動公差 (mm)   0.05
  周圍溫度   -10℃~+60℃ (不凍結)
  給油   不需給油
  傳感器   RH:磁簧開關, RHN:NPN, RHP:PNP
  重量   0.24, 0.42, 0.85, 1.51, 2.45 kg
  備註   ※ 夾指滑動部份需定期給潤滑油。