‧您現在的位置 > 產品資訊 > 壓力傳感器 > 壓力傳感器 > MP30 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

高精度壓力傳感器
MP30
壓力範圍:連成壓-100~100 kPa, 負壓 0~-101.3 kPa, 正壓 0~1MPa,2組開關輸出,1組線性輸出,應差可調整,高精度,低價格。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  配管口徑   F1: Rc1/8,M5 ; F2: NPT1/8,M5; F3: G1/8,M5
  比率壓力範圍   連成壓:-100.0~100.0 kPa
  負壓:0.0 ~ -101.3 kPa
  正壓:0.00 ~ 1.00 MPa
  設定/使用壓力範圍   連成壓:-100.0~100.0 kPa
  負壓:10.0 ~ -101.3 kPa
  正壓:-0.100 ~ 1.000 MPa
  耐壓力   連成壓,負壓: 300 kPa
  正壓: 1.5 MPa
  適用氣體   空氣,非腐蝕性,不可燃性
  電源電壓   12 to 24V DC ±10%, 漣波峰值 10% 以下
  最大開關電流   55mA 以下
  開關輸出   NPN 或 PNP 雙輸出最大負載電流:80mA
  最大供應電壓:30VDC,內部壓降:1V以下(負載電流80mA時)
  重覆精度   ±0.2% F.S. ±1 digit 以下
  應差   應差模式: 可調
  Window comparator 模式: 固定 (3 digits)
  應答時間   2.5ms 以下(預防誤動作功能: 24ms,
  192ms and 768ms 可選擇)
  輸出短路保護  
  顯示   3 1/2 digit LED 顯示
  (取樣週期: 5 times/1sec.)
  顯示精度   ±2% F.S. ±1 digit 以下
  (在周圍溫度: 25 ±3℃)
  動作顯示燈   綠色 LED (OUT1:ON時亮燈),
  紅色 LED (OUT2:ON時亮燈)
  耐環境-防護等級   IP40
  耐環境-周圍溫度   動作:0 ~ 50℃, 保存:-20 ~ 60℃
  (無水露及不結冰狀況下)
  耐環境-周圍濕度   動作及保存: 35 ~ 85% RH (無水露)
  耐環境-耐電壓   1000V AC 1分鐘(引線及外殼間)
  耐環境-絕緣阻抗   50MΩ以上 (500V DC) (引線及外殼間)
  耐環境-耐振動   複振幅1.5mm ,10Hz~55Hz~10Hz ,
  X、Y、Z 每個方向各2小時
  耐環境-耐衝擊   980m/s2 (100G)
  X, Y, Z 每個方向各3次
  溫度特性   ±2% F.S.以下(0 ~ 50℃溫度範圍內)
  電線規格   耐油電線(0.15mm2)
  重量   約65g (包含2公尺的電線),
  約35g(包含M8 4Pin 公頭)