‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 氣動壓床 > MF* 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

氣動壓床
MF*
普及:外銷機型當中,最普遍之氣壓壓床。
實用:採最實用之機構設計,以堅牢、耐用為原則,所以故障率最低。
造型:造型尺寸大眾化,最能迎合各業界需要。
安全:首重安全之設計,操作者無後顧之憂。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  工作力   65,120,200,300,500,750,1350,2700(kgf)
  行程   50,100(mm)
  缸徑   50,63,80,100,125,150,200,200*2(mm)
  可調行程   30mm
  空氣消耗量   1.2,2,4,6,10,16,23,42,65
  配管口徑   1/4,3/8,1/2,3/4(Rc)
  可工作高度   150,200,250,300(mm)
  重量   20.20.3 .39.43.47.90.103.200.245(Kg)