|
|
|
 |
| 作動方式 |
複動型 |
| 氣缸內徑(mm) |
φ15, φ20, φ25, φ32 |
| 配管口徑尺寸 |
M5×0.8, Rc1/8 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.18~0.7 MPa |
| 耐壓力 |
0.1 MPa |
| 周圍溫度 |
+5℃ ~ +60℃ |
| 給油潤滑 |
不需給油 |
| 使用速度範圍 |
標準潤滑油:100~500 mm/sec
低速油:60~100 mm/sec (※2) |
| 磁石保持力 |
137N, 231N, 363N, 588N |
| 傳感器 |
RCE, RCE1 |
| 備註 |
※1. 進氣孔請加裝排氣型速度控制閥,以控制作動速度,延長
產品壽命。
※2. 使用速度範圍限制下,每分鐘作動行程不得超過2m長度。 |
|
|
| |
|
|