|
|
|
 |
噴嘴直徑 |
1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm |
配管口徑尺寸 |
G1/8, G1/4, G3/8 |
使用流體 |
空氣 |
使用壓力範圍 |
0.1~0.6 MPa |
周圍溫度 |
0~+60℃ (不凍結) |
到達真空度 |
-91.8 kPa (-690mmHg) |
吸入流量 |
32 l/min, 63 l/min, 130 l/min |
給油 |
不需給油 |
空氣消耗量 |
76 l/min, 100 l/min, 185 l/min |
供給空氣壓 |
0.5 MPa |
信號確認設定範圍 |
SJ型式: -20.0 ~ -90 kpa
(-150 ~ -680 mm Hg) |
重量 |
10: 84g, 110g (SJ)
15: 126 g, 158 g (SJ)
20: 294 g, 321 g (SJ) |
|
|
|
|
|