|
|
|
 |
氣缸內徑 (mm) |
6,10,12,16,20,25,32,40,50,63 |
配管口徑尺寸 |
M3×0.5, M5×0.8, Rc1/8, Rc1/4 |
使用流體 |
空氣 |
使用壓力範圍 |
φ6, φ10: 0.15~0.7 MPa
φ12~φ32: 0.1~1 MPa |
耐壓力 |
φ6, φ10: 1 MPa
φ12~φ32: 1.5 MPa |
周圍溫度 |
-5℃~+60℃ (不凍結) |
使用速度範圍 |
50~400 mm/sec |
給油 |
不需給油 |
緩衝裝置 |
NBR 緩衝墊片 |
傳感器 |
φ6, φ10: RDGV
φ12~φ32: RCE, RCE1, RDEP |
備註 |
※ φ6,φ10 不適用於阻擋用。
※ φ6,φ10 行程10mm 以下,只能安裝單一傳感器。 |
|
|
|
|
|