‧您現在的位置 > 產品資訊 > 三點組合 > 精密調壓器 > MAIR200 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

精密調壓器
MAIR200
配管口徑尺寸: 1/4,使用流體:空氣,最高使用壓力: 1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa

詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
  配管口徑代號   8A
  配管口徑尺寸   1/4
  使用流體   空氣
  最高使用壓力   1 MPa
  最低使用壓力   設定壓力+0.05 MPa
  設定壓力範圍   2K: 0.005~0.2 MPa
  4K: 0.01~0.4 MPa
  8K: 0.01~0.8 MPa
  耐壓力   1.5 MPa
  周圍溫度   -5~+60℃ (不凍結)
  靈敏度   0.2% F.S.以內
  附屬配件   支架
  選用配件   壓力錶 (PG-40S)
  重覆精度   ± 0.5% F.S.以內
  空氣消耗量   4.4 l/min(ANR)以內
  重量   300 g
  備註   ※1. 供給壓力 1 MPa 時。
  ※2. 釋氣口或排氣孔,常有空氣排出。