| 
                                                
                                                    
                                                       | 
                                                     
                                                    
                                                       | 
                                                     
                                                    
                                                      
                                                        
                                                            | 
                                                         
                                                        
                                                          
															  
                                               															  
                                                                |    輸入迴路 | 
                                                                   8 | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    類比輸入迴路 | 
                                                                   MA-1189: 4(支援數位模式) | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    輸出迴路 | 
                                                                   4 | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    輸入迴路電壓位準 | 
                                                                   數位輸入電壓ON: 4~30VDC OFF:2VDC(最大);   
類比輸入電壓: 0~10VDC | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    輸出能力 | 
                                                                   繼電器輸出: 電阻性負載5A,電感性負載2A;   
電晶體輸出: NPN 開集極,最大100mA 於 30VDC | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    操作電壓 | 
                                                                   10~30 VDC | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    斷電保持 | 
                                                                   約10年 | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    操作溫度 | 
                                                                   -20~+75℃ (不凍結) | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    儲存溫度 | 
                                                                   -25~+80℃ (不凍結) | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    程式功能方塊數量 | 
                                                                   1024 (max.) | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    集成時鐘 | 
                                                                   有,約 2 年 | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    通訊協定 | 
                                                                   Modbus ASCII + Modbus RTU | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    自訂通訊界面 | 
                                                                   有 (Modbus interface) | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    外部擴充點數 | 
                                                                   大於 10,000 點 | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    輸入迴路工作頻率 | 
                                                                   約 15000Hz(DI0~DI3) / 約 50Hz(DI4~DI7) | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    訊息文本顯示器 | 
                                                                   4行, 每行12字 | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    通訊界面 | 
                                                                   RS232/ RS485 | 
                                                               
                                               															  
                                                                |    尺寸 (L×W×H) | 
                                                                   120×77×40 mm (含支架) | 
                                                               
                                                                                                          
																
														   | 
                                                         
                                                        | 
                                                     
                                                    
                                                      |   | 
                                                     
                                                  | 
                                               
                                            
                                         
										
										 |