‧您現在的位置 > 產品資訊 > PLC 自動化控制器 > 遠程模組 > MA-10xx 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

遠程模組 (擴充)
MA-10xx
RS-485 通訊介面。支援 Modbus RTU / ASCII。5000VDC 隔離電壓保護。雙看門狗計時器。 軟體下載: Mindman Utility

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  輸入迴路   8; 16
  輸出迴路   4; 8; 12
  操作電壓   +10~+30VDC
  輸入模式   Isolated Digital
  輸出模式   Source/ Sink/ Signal Relay/ Power Relay
  輸出功率(最大)   10~35VDC/1A; 40VDC/200mA;
  120VAC/0.5A 30V/1A; 250VAC/5A 30VDC/5A
  輸入位準   位準 0: +1 V max.
  位準 1: +3.5 ~ 30 V
  操作溫度   -20~+75℃ (不凍結)
  隔離電壓   5000 VDC
  狀態指示燈  
  消耗功率   24VDC 約0.96W~ 2.88W
  Modbus支援種類   Modbus RTU + Modbus ASCII
  看門狗計時器   系統及通訊介面
  尺寸 (L×W×H)   120× 77 × 40 mm (含支架)