‧您現在的位置 > 產品資訊 > PLC 自動化控制器 > 工業通訊 > MA-15xx 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

工業通訊
MA-15xx
自動串列傳輸速率轉換,300~115200 bps。操作電壓 +10~+30VDC (RS-232 通訊介面)。不需外接供應電源 (USB型號)。
軟體下載: Mindman Utility

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  通訊介面   RS-232 to RS-485/422/232;
  RS-232 to RS-485/422/232
  通訊速度   自動串列傳輸速率轉換, 300~115200 bps
  傳輸距離   9.6 Kbps 時 1200 公尺, 115.2 Kbps 時 400公尺
  裝置支援數   256 組 (無中繼器狀態下)
  靜電放電保護  
  操作電壓   10~30 VDC
  消耗功率   24V 約 0.5W; USB 約 0.5W
  PC 作業系統   Windows 98/ME/2000/XP/Window7(32/64bit)/
  WinCE/Vista(32/64 bit)/Linux/Mac/
  Windows Server 2008 R2/Android
  操作溫度   -20~+75℃ (不凍結)
  儲存溫度   -25~+80℃ (不凍結)
  安裝方式   導軌安裝或牆面安裝
  連接線材   DB9(Female to RS-232)/USB(Type B);
  Removable 13-pin Terminal Block
  (For RS-422/485/ 232)
  尺寸 (L×W×H)   120×77×40 mm (含支架)