‧您現在的位置 > 產品資訊 > PLC 自動化控制器 > 文本顯示器 > MATP 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

文本顯示器
MATP
即插即用,免開發程式。支援開機畫面設定。RS-485 通訊介面。完全支持 MA 系列控制器。雙看門狗計時器。
螢幕亮度: 60cd/m2

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關下載
  螢幕型式   4.3 吋
  螢幕色彩   單色
  背光模式   5 秒休眠或恆亮 (可設定)
  解析度   192 × 64 像素
  螢幕尺寸   96×32 mm
  開機畫面尺寸   108×64 Bmp
  通訊介面   RS-485
  操作電壓   10 ~ 30 VDC
  螢幕壽命   50,000 小時
  亮度   60 cd/m2
  散熱方式   自然通風冷卻
  對比   可變電阻調整
  操作溫度   -10~+60℃ (不凍結)
  儲存溫度   -20~+70℃ (不凍結)
  尺寸 (L×W×H)   158× 87 × 29 mm