|
|
|
 |
| 配線方式 |
RDGV: 2線式
RNGV,RPGV: 3線式 |
| 開關邏輯 |
電子式無接點,常開型 |
| 接點型式 |
RDGV: 無接點
RNGV: 無接點 NPN
RPGV: 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 |
RDGV: 10~28V DC
RNGV, RPGV: 4.5~28V DC |
| 最大開關電流 |
RDGV: 4~20mA max.
RNGV, RPGV: 50mA max. |
| 接點容量 |
RDGV: 0.6W max.
RNGV, RPGV: 1.5W max.(※1) |
| 消耗電流 |
RNGV, RPGV: 10mA @24V DC max |
| 內部電壓降 |
RDGV: 3.5V max.
RNGV, RPGV: 0.5V @ 50mA max. |
| 洩漏電流 |
RDGV: 0.8mA max.
RNGV, RPGV: 0.01mA max. |
| 指示燈亮顏色 |
紅燈 |
| 電線 |
RDGV: φ2.6,2C, PVC
RNGV, RPGV: φ2.6,3C, PVC |
| 使用溫度範圍 |
-10℃~+70℃(不凍結) |
| 耐衝擊 |
50G (※2) |
| 耐振動 |
9G (※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
RDGV: 4
RNGV, RPGV: 3,4 (※4) |
| 重量 |
23g(2m 電線) |
| 備註 |
※1:不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2:正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3:復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4:1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |
|
|
| |
|
|