|
| 傳感器 |
| RCE1 |
RCE(有接點)、RNE(無接點NPN)、RPE(無接點PNP), 適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD,
MCGJ, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSF, MCRPMD,
MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL* 使用電壓範圍: 5~120V DC/AC, RNE, RPE: 使用電壓範圍:5~30V DC |
|
 |
|
|
 |
| 配線方式 |
2線式 |
| 開關邏輯 |
SPST 常開型 |
| 接點型式 |
有接點 |
| 使用電壓範圍 |
5~120V DC/AC |
| 最大開關電流 |
100mA max. |
| 接點容量 |
10W max. (※1) |
| 內部電壓降 |
3.5V max. |
| 指示燈亮顏色 |
紅燈 |
| 電線 |
φ2.8,2C,PU |
| 使用溫度範圍 |
-10℃~+70℃ (不凍結) |
| 耐衝擊 |
30G(※2) |
| 耐振動 |
9G(※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
1 (※5) |
| 重量 |
20g (2m 電線) |
| 備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |
|
|
| |
|
|