|
|
|
 |
| 配線方式 |
RCS: 2線式
RNS, RPS: 3線式 |
| 開關邏輯 |
RCS: SPST 常開型
RNS, RPS: 電子式無接點,常開型 |
| 接點型式 |
RCS: 有接點
RNS: 無接點 NPN
RPS: 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 |
RCS: 5~240V DC/AC
RNS, RPS: 5~30V DC |
| 最大開關電流 |
RCS: 100mA max
RNS, RPS: 200mA max |
| 接點容量 |
RCM: 10W max.
RNM, RPM: 6W max. (※1) |
| 消耗電流 |
RNS, RPS: 8mA@24V DC max. |
| 內部電壓降 |
RCS: 3.0V max.
RNS, RPS: 1V@200mA max. |
| 洩漏電流 |
RNS, RPS: 0.01mA max. |
| 指示燈亮顏色 |
RCS, RNS: 紅燈
RPS: 綠燈 |
| 電線 |
RCS: φ2.8, 2C, PVC
RNS, RPS: φ2.8, 3C, PVC |
| 使用溫度範圍 |
-10℃~+70℃(不凍結) |
| 耐衝擊 |
RCS: 30G
RNS, RPS: 50G (※2) |
| 耐振動 |
9G (※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
RCM: 1
RNM, RPM: 3,4 (※4) |
| 重量 |
23.5g (2m 電線) |
| 備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |
|
|
| |
|
|