|
|
|
 |
| 作動方式 |
複動型 |
| 缸體規格 |
50, 66, 80, 100, 125, 160, 200, 300 |
| 單爪行程(mm) |
4~30 |
| 夾爪關閉力 |
170~6675 N |
| 夾爪開啟力 |
185~6830 N |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.3~0.8 MPa |
| 開閉時間 |
0.02~0.4 s |
| 周圍溫度 |
+5℃~ +80℃ |
| 壓縮空氣消耗量 |
4.1~980 cm3 |
| 給油 |
不需給油 |
| 重覆精度 |
0.01, 0.02, 0.04 ±mm |
| 傳感器 |
RDF, RDFV |
| 近接感測器 |
RDP8 (2線式), RNP8 (3線式) |
| 附屬配件 |
感測器固定塊,求心襯套 |
| 重量 |
0.14~14 kg |
| 建議工件重量 |
0.85~32 kg |
|
|
| |
|
|