|
|
|
 |
| 缸體規格 |
80, 100, 125, 160, 200 |
| 夾爪開啟角度 |
單邊 20° |
| 夾爪關閉力 |
240~4500 N |
| 最大爪臂長度 |
80 ~ 150 mm |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.2~0.8 MPa, 額定工作壓力: 0.6 MPa |
| 開閉時間 |
開啟時間: 0.04~0.2 s, 關閉時間: 0.02~0.5 s |
| 周圍溫度 |
+5℃~ +80℃ |
| 壓縮空氣消耗量 |
8.1~345 cm3 |
| 給油 |
不需給油 |
| 重覆精度 |
±0.02, 0.05 mm |
| 保護構造等級 |
IEC60529 IP40 |
| 傳感器 |
RDF, RDFV |
| 近接感測器 |
RDP8 (2線式), RNP8 (3線式) |
| 附屬配件 |
求心襯套 |
| 重量 |
0.4 ~ 8.6 kg |
| 建議工件重量 |
1.2 ~ 20 kg |
|
|
| |
|
|