|
| 傳感器 |
| RDEP |
適用氣缸型號:MCJA, MCJQ, MCJT, MCFA, MCGS, MCGB,
MCGJ, MCGD, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MSB*, MSL*, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB |
|
 |
|
|
 |
| 配線方式 |
2 線式 |
| 開關邏輯 |
電子式無接點,常開型 |
| 接點型式 |
無接點 |
| 使用電壓範圍 |
10~28V DC |
| 最大開關電流 |
5~50mA max. |
| 接點容量 |
1.5W max. (※1) |
| 內部電壓降 |
5V max. |
| 洩漏電流 |
1mA max. |
| 指示燈亮顏色 |
不穩定感應範圍: 紅燈 ; 穩定感應範圍: 綠燈 |
| 電線 |
φ4.8, 2C, PVC |
| 使用溫度範圍 |
-10℃~+60℃ (不凍結) |
| 耐衝擊 |
50G (※2) |
| 耐振動 |
9G (※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
3 , 4 (※4) |
| 重量 |
100g (3m 電線) |
| 備註 |
※1. 不可超過接點容量 (P=V×I)。
※2. 正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3. 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4. 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |
|
|
| |
|
|