|
|
|
 |
| 本體寬幅 |
15 mm |
| 閥種類 |
5口2位, 5口3位 |
| 本體型式 |
直配管型 , 連座型 |
| 配管口徑尺寸 |
Rc1/8 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.15~0.7 MPa(5/2)
0.2~0.7 MPa(5/3) |
| 耐壓力 |
1 MPa |
| 流量 |
408~795 Nl/min |
| 有效斷面積 |
7.5~14.6 mm2 |
| 應答時間 |
30ms |
| 周圍溫度 |
-5~+50℃ (不凍結) |
| 定格電壓 |
AC110V, AC220V(50/60)Hz, DC12/24V |
| 電力消耗 |
AC=5VA, 5.5VA (220V), DC=0.95W |
| 電壓容許範圍 |
±10% |
| 絕緣等級 |
F 級 |
| 重量 |
83g ~ 127g |
|
|
| |
|
|