‧您現在的位置 > 產品資訊 > 其他輔助裝置 > 空壓誘導止回閥 > MPC 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

空壓誘導止回閥
MPC
壓力保持之安全迴路。防止氣缸停止後之自走現象。氣缸瞬間停止定位精確。特殊迴路設計應用。

產品特色 詳細規格 相關下載
  使用壓力範圍   0.05-0.95 MPa
  有效斷面積   24,79 mm2
  操作頻率   40,60 times/min
  使用溫度範圍   -10~70℃(不凍結)
  重量   100,340g