|
|
|
 |
本體寬幅 |
30 mm |
配管口徑代號 |
10A |
閥種類 |
3口2位, 5口2位, 5口3位 |
本體型式 |
直配管型 |
配管口徑尺寸 |
Rc3/8 |
使用流體 |
空氣 |
使用壓力範圍 |
0.2~0.8 MPa
0.3~0.8 MPa (5/3) |
耐壓力 |
1 MPa |
流量 |
1554 Nl/min(3/2,5/2)
1110 Nl/min(5/3) |
有效斷面積 |
30mm2(3/2)
35mm2(5/2)
25mm2(5/3) |
應答時間 |
50ms |
周圍溫度 |
-5℃~+50℃ (不凍結) |
定格電壓 |
AC110,220V(50/60)Hz, DC24V |
電力消耗 |
AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W |
電壓容許範圍 |
±10% |
絕緣等級 |
F 級 |
重量 |
293g~565g |
|
|
|
|
|