|
|
|
 |
| 本體寬幅 |
46 mm |
| 配管口徑代號 |
15A |
| 閥種類 |
3口2位, 5口2位, 5口3位 |
| 本體型式 |
直配管型 |
| 配管口徑尺寸 |
G1/2 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.2~0.8 MPa
0.3~0.8 MPa (5/3) |
| 耐壓力 |
1 MPa |
| 流量 |
2220 Nl/min(3/2,5/2)
1332 Nl/min(5/3) |
| 有效斷面積 |
60mm2(3/2)
50mm2(5/2)
30mm2(5/3) |
| 應答時間 |
50ms |
| 周圍溫度 |
-5℃~+50℃ (不凍結) |
| 定格電壓 |
AC110,220V(50/60)Hz, DC24V |
| 電力消耗 |
AC=4.8/4.4VA, 6/4.9VA, DC=2W |
| 電壓容許範圍 |
±10% |
| 絕緣等級 |
F 級 |
| 重量 |
330g~634g |
|
|
| |
|
|