|
|
|
 |
| 本體寬幅 |
60mm |
| 配管口徑代號 |
20A,25A |
| 閥種類 |
5口2位 |
| 本體型式 |
直配管型 |
| 配管口徑尺寸 |
Rc3/4, Rc1 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.2~0.7 MPa |
| 耐壓力 |
1 MPa |
| 流量 |
4262 Nl/min(20A)、5994 Nl/min(25A) |
| 有效斷面積 |
20A:96mm2、25A:100mm2 |
| 應答時間 |
80ms |
| 周圍溫度 |
-5~+50℃ (不凍結) |
| 定格電壓 |
AC110,220V(50/60)Hz, DC24V |
| 電力消耗 |
AC=13/11VA,DC=10W |
| 電壓容許範圍 |
±10% |
| 絕緣等級 |
H 級 |
| 重量 |
1817g, 2102g |
|
|
| |
|
|