|
|
|
 |
本體寬幅 |
26mm |
閥種類 |
5口2位,5口3位 |
本體型式 |
連座型,底座型 |
使用流體 |
空氣 |
使用壓力範圍 |
0.2~0.7 MPa (5/2)
0.3~0.7 MPa (5/3) |
耐壓力 |
1 MPa |
流量 |
977 Nl/min (5/2)
888 Nl/min (5/3) |
有效斷面積 |
22mm2 (5/2)
20mm2 (5/3) |
應答時間 |
40ms |
周圍溫度 |
-5~+50℃ (不凍結) |
定格電壓 |
AC110V, 220V (50/60)Hz, DC24V |
電力消耗 |
AC=6/4.9VA DC=2.5W |
電壓容許範圍 |
±10% |
絕緣等級 |
F 級 |
重量 |
312g, 422g, 572g |
|
|
|
|
|