English ‧ 繁體中文 ‧ 簡体中文 Español Greek
 
  公司簡介 最新消息 產品資訊 客戶專區 聯絡服務網 型錄勘誤 安全注意事項
 
 
 
  MVSC/D 系列
  MVSE 系列
  MVSF 系列
  MVSI 系列
  MVSP 系列
  MVSN 系列
  MVSY 系列
  MVSZ 系列
  MVDC 系列
  MVDY 系列
  多元連接系統
 
 
‧您現在的位置 > 產品資訊 > 電磁閥 > MVSN 系列 > MVSN-300 詳細規格
 
快速選單 系列:   型號:  

NAMUR 電磁閥
MVSN-300
本體寬幅 30mm,5口2位,5口3位,
最大壓力 0.8 MPa,流量 1332~1554 Nl/min。

詳細規格 訂購代號 相關下載
  本體寬幅   30mm
  配管口徑代號   8A
  閥種類   5口2位,5口3位
  本體型式   直配管型
  配管口徑尺寸   G1/4
  使用流體   空氣
  使用壓力範圍   0.2~0.8 MPa(5/2)
  0.3~0.8 MPa(5/3)
  耐壓力   1 MPa
  流量   1554 Nl/min (5/2)
  1332 Nl/min (5/3)
  有效斷面積   35 mm2 (5/2)
  30 mm2 (5/3)
  應答時間   50ms
  周圍溫度   -5~+50℃(不凍結)
  定格電壓   AC110V,220V(50/60)Hz, DC24V
  電力消耗   AC=6/4.9VA DC=2.5W
  電壓容許範圍   ±10%
  絕緣等級   F 級
  重量   422g, 507g, 764g