| 配管口径 |
F1: Rc1/8, F2: NPT1/8, F3: G1/8 |
| 耐压力 |
连成压: 300 kPa
正压: 1.5 MPa |
| 适用气体 |
空气,非腐蚀性,不可燃性 |
| 电源电压 |
12 to 24V DC ±10%, 涟波峰值 10% 以下 |
| 消费电流 |
55mA 以下 |
| 显示 |
3 1/2 digit LED 显示 (取样週期: 5 times/1sec.) |
| 显示精度 |
≦±2% F.S. ±1 digit 以下 (在周围温度: 25 ±3℃) |
| 耐环境-防护等级 |
IP40 |
| 耐环境-周围温度 |
动作:0 ~ 50℃, 保存:-20 ~ 60℃
(无水露及不结冰状况下) |
| 耐环境-周围湿度 |
动作及保存: 35 ~ 85% RH (无水露) |
| 耐环境-耐电压 |
1000V AC 1分钟(引线及外壳间) |
| 耐环境-绝缘阻抗 |
50MΩ以上 (500V DC) (引线及外壳间) |
| 耐环境-耐振动 |
复振幅1.5mm ,10Hz~55Hz~10Hz ,
X、Y、Z 每个方向各2小时 |
| 耐环境-耐冲击 |
980m/s2 (100G) X, Y, Z 每个方向各3次 |
| 温度特性 |
≦±2% F.S.(25℃)以下 (0 ~ 50℃温度范围内) |
| 电线规格 |
耐油电线(0.15mm2) |
| 重量 |
约102g (包含2公尺的电线) |