|
|
|
 |
| 配管口径 |
F1: R1/8”,M5; F2: NPT1/8”,10-32UNF; F3: G1/8”(BSPP),M5
F4: R1/4”,M5; F5: NPT1/4”, 10-32UNF; F6:G1/4”(BSPP),M5 |
| 设定/使用压力范围 |
0.000 ~ 1.000 MPa |
| 压力单位显示最小刻度 |
kPa/1, MPa/0.001, kgf/cm2/0.01, bar/0.01, psi/0.1, mmHg/1 |
| 耐压力 |
1.5 MPa |
| 电池 |
CR 2032 锂电池 |
| 电池寿命 |
3年, 5次/天 ; L有背光( 1年, 5次/天) |
| 电池可更换 |
是 |
| 适用气体 |
空气,非腐蚀性,不可燃性 |
| 低电量侦测 |
是 |
| 关机时间 |
显示 60 秒后进入休眠 |
| 背光 |
标准型:无背光; L型式:有背光 |
| 取样频率 |
2 Hz (2次/秒) |
| 重覆精度 |
真空压:±1% F.S. ±1 digit 以下
正压:±0.2% F.S. ±1 digit 以下 |
| 显示 |
7 段, 3-1/2 digit |
| 显示精度 |
±2% F.S.±1 digit (在周围温度: 25±3℃ ) |
| 耐环境-防护等级 |
IP 65 (配管口需安装空气管 O.D.:4mm,以符合 IP65) |
| 耐环境-周围温度 |
动作: 0 ~ 50℃, 保存:-10 ~60℃ ( 无水露及不结冰状况下) |
| 耐环境-周围湿度 |
动作及保存:35~85% RH (无水露) |
| 耐环境-耐振动 |
振幅 1.5mm或10G, 每1分钟10Hz~55Hz~10Hz ,X、Y、Z 每个方向各 2 小时 |
| 耐环境-耐冲击 |
100m/s2 (10G) X,Y, Z 每个方向各 3 次 |
| 温度特性 |
≦±2% F.S.比较参考温度25℃ (0~50℃温度范围内) |
| 重量 |
约 40 g |
|
|
| |
|
|