‧您現在的位置 > 產品資訊 > 迷你氣壓缸 > 不旋轉氣壓缸 > MCKMI 產品特色
 
快速選單 系列:   型號:  

不旋轉氣壓缸
MCKMI
氣缸內徑: φ20, 25 (mm),活塞桿採用六角軸心,故不旋轉。根據國際標準ISO-VDMA規格製作,大多數零件可互相替換。採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。多樣化支架可供選擇。

產品特色 詳細規格 訂購代號 相關配件 相關下載
免給油:
  採用含油合金,特殊軸承襯套,使活塞桿無需給油。
高品質;耐久佳:
  氣壓缸採用高級不銹鋼材質,更具耐磨、腐蝕性。
不旋轉:
  活塞桿採用六角軸心,故不旋轉。
ISO標準規格:
  根據國際標準ISO-VDMA規格製作,大多數零件可互相替換。
多樣化支架種類:
  多種支架可供選擇,固定式及活動式安裝皆可。
全系列均附磁;配管孔螺牙Rc與NPT均可承製