|
|
|
 |
| 氣缸內徑 (mm) |
20, 25, 32, 40 |
| 配管口徑尺寸 |
20, 25, 32: Rc1/8,
40: Rc1/4 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.05~0.7 MPa |
| 耐壓力 |
1 MPa |
| 周圍溫度 |
-5℃~+60℃ (不凍結) |
| 給油 |
不需給油 |
| 使用速度範圍 |
50~500 mm/sec |
| 活塞桿不迴轉精度 |
±0.7°/ ±0.5° |
| 最大容許動能 (焦耳) |
墊片緩衝 0.27~1.2J
可調緩衝 0.54~2.35J |
| 容許迴轉扭力 |
2.0 / 2.5 / 4.5 kgf-cm |
| 傳感器 |
RCA, RCM |
| 傳感器束帶 |
BA20, BGS20, BM20
BA25, BGS25, BM25
BA32, BGS32, BM32
BA40, BGS40, BM40 |
|
|
| |
|
|